BJ120CS, 0.2 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje

018F4110

Napajalna napetost [V] AC: 110, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP30

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.408 Kilogram
Neto masa 0.39 Kilogram
Volume 0.3 Liter
EAN 5702428841146

 

Barva Črn
Dodatki Solenoid coil accessories
Dolžina kabla [m] 0.2 m
Dolžina kabla [palcev] 8 in
Električni priključek Junction Box
Enclosure rating Nema (~) 2
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime datoteke UL odobritve MH29671
Ime izdelka Solenoid coil
Ime programa delov EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Količina v pakiranju 35 kos
Komentarji za električne priključke Flying leads
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 110 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 120 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V] 110 V
Napajalna napetost [V] AC 110 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste BJ120CS
Poraba energije 50 Hz [VA] 29 VA
Poraba energije 60 Hz [VA] 29 VA
Poraba energije [W] 50 Hz 16 W
Poraba energije [W] 60 Hz 15 W
Priključek tuljave Junction Box
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razred izolacije navitja tuljave Class H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 97 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, pogoji Non-condensation
Skladnost UL 429
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
Standardni električni priključek UL50E CLASS 2
Standardtuljave UL 429
Stopnja onesnaženja 3
Tip BJ120CS
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zasnova okvirja Ext. metal frame
Zaščitaohišja IP IP30
Številka rezervnega dela 018F4110

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality