BV is a solenoid coil with ATEX EX zone 2 approval. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Shows 4 product(s)
BV024A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščitaohišja IP: IP65
BV110A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 110, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščitaohišja IP: IP65
BV230A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščitaohišja IP: IP65
BV230B, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP65