BQ240CS, Napajalna napetost [V] AC: 240, Skupinsko pakiranje

018F4511

Napajalna napetost [V] AC: 240, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP65

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.273 Kilogram
Neto masa 0.261 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428290166

 

Application Steam applications
Barva Črn
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Enclosure rating Nema (~) 4
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Ime programa delov EV215B
EV225B
EV245B
Količina v pakiranju 50 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 230 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 240 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V] 208 V
Napajalna napetost [V] AC 240 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste BQ240CS
Poraba energije 50 Hz [VA] 17 VA
Poraba energije 60 Hz [VA] 16 VA
Poraba energije [W] 50 Hz 10 W
Poraba energije [W] 60 Hz 9.5 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 40 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 104 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razred izolacije navitja tuljave Class H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Standardni električni priključek EN175301-803
Standardtuljave VDE 0580
Tip BQ240CS
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Številka rezervnega dela 018F4511

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality