Shows 7 product(s)
AU230CS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP67
AU115CS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 115, Skupinsko pakiranje
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 115, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP67
AU024DS, Kabel, 1 m, Skupinsko pakiranje
Tip: AU024DS, Napajalna napetost [V] DC: 24, Zaščitaohišja IP: IP67, Velikost pogona: 9 mm
AU230CS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Industrijski paket
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP67
AU024DS, Kabel, 0.3 m, Industrijski paket
Tip: AU024DS, Napajalna napetost [V] DC: 24, Zaščitaohišja IP: IP67, Velikost pogona: 9 mm