Magnetspule, BX024CS, Anschlussbuchse, 1.8 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

018F4103

Elektrischer Anschluss: Anschlussbuchse, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54

Produktdetails

Bruttogewicht 0.389 Kilogram
Gewicht netto 0.325 Kilogram
Volume 0.825 Liter
EAN 5702428840934

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Befestigung Spule Clip-on
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard UL50E KLASSE 4
Elektr. Anschlussgröße 1/2Zoll
Elektrischer Anschluss Anschlussbuchse
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Freie Leitungen
Ersatzteil-Nr. 018F4103
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Kabellänge [in] 71 in
Kabellänge [m] 1.8 m
Konformität UL 429
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 14 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 14 W
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
Rahmenbauweise Ext. Metallrahmen
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 97 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen Keine Verflüssigung
Schutzart IP54
Schutzart Nema (~) 4
Spule Bauweise Standard UL 429
Spulenanschluss 1/2" Kabelanschluss
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Teile Programmname EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Typ BX024CS
Typenbezeichnung BX024CS
UL evaluated Yes
UL Zulassung MH29671
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Verschmutzungsgrad 3
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 24 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 24 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung C UL US GELISTET
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality