Shows 11 product(s)
AME 435 QM, Napajalna napetost [V] AC: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, elektromotorni pogon za zvezni signal za AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Napajalna napetost [V] AC: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, elektromotorni pogon za zvezni signal za AB-QM DN 125-150
AME 120 NLX-1, Napajalna napetost [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL certificirani pogon za zvezni signal in s povratnim signalom za AB-QM DN 10-32
Pogon AMI 140 On/Off, Napajalna napetost [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, pogon za dvotočkovni regulacijski signal za AB-QM DN 10-32
Pogon AMI 140 On/Off, Napajalna napetost [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, pogon za dvotočkovni regulacijski signal za AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3-točkovni, Napajalna napetost [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, pogon za tritočkovni regulacijski signal za AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Napajalna napetost [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, elektromotorni pogon za zvezni signal za AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3-točkovni, Napajalna napetost [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, pogon za tritočkovni regulacijski signal za AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Napajalna napetost [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 120 NL, 24 V, 5 mm, elektromotorni pogon za zvezni signal za AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Napajalna napetost [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, elektromotorni pogon za zvezni signal za AB-QM DN 10-32