Napajalna napetost [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m

082H8059

AME 120 NL, 24 V, 5 mm, elektromotorni pogon za zvezni signal za AB-QM DN 10-32

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.34 Kilogram
Neto masa 0.34 Kilogram
Volume 0.967 Liter
EAN 5702421556641

 

Description AME 120 NL, 24 V, 5 mm, elektromotorni pogon za zvezni signal za AB-QM DN 10-32
Dolžina kabla [m] 1.5 m
EU RoHS izjeme 6(c)
Hitrost droga [s/mm] 12 s/mm
Hod [mm] 5 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AMI. AME/AMV (1)
Kompatibilnost z dimenzijami ventilov AB-QM DN 10-32
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Razred zaščite IP IP42
Regulacijski vhodni signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Regulacijski vhodni signal Y [V] 0(2) - 10 V
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Gear actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard za pridobitev soglasja EC EN 60730
Tip AME 120 NL 0-10V
Vrsta regulacijskega signala Zvezni
Št. dokumenta SCIP 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality