Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
082H5004 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AME 120 NLX-1, Napajalna napetost [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 120 NLX-1, Napajalna napetost [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
082H5004
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL certificirani pogon za zvezni signal in s povratnim signalom za AB-QM DN 10-32