Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
082H8057 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AME 110/120 NL 0-10V, Napajalna napetost [V] AC: 24, Napajalna napetost [V] DC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 110/120 NL 0-10V, Napajalna napetost [V] AC: 24, Napajalna napetost [V] DC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
082H8057
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, elektromotorni pogon za zvezni signal za AB-QM DN 10-32