Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
082H8049 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pogon AMI 140 On/Off, Napajalna napetost [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.500 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pogon AMI 140 On/Off, Napajalna napetost [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.500 m
082H8049
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, pogon za dvotočkovni regulacijski signal za AB-QM DN 10-32