Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
082H8056 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
AMV 110/120 NL 3-točkovni, Napajalna napetost [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AMV 110/120 NL 3-točkovni, Napajalna napetost [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
082H8056
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, pogon za tritočkovni regulacijski signal za AB-QM DN 10-32