Visar 20 produkt(er)
FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 KW / 10 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH3
FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
0.55 kW /0.75 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH1
FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
0.75 kW /1.0 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH1
FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
1.1 kW /1.5 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH1
FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
1.5 kW /2.0 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH1
FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH2
FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
3.0 kW /4.0 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH2
FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
4.0 kW /5.5 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH2
FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
5.5 kW /7.5 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH3
FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 kW /10 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH3