Konfigurera produkt

VLT® DriveMotor FCP 106

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(FCP) VLT® DriveMotor FCP
(106) 106
(T4) Trefas 380–480 V AC
(C66) Standard IP66/UL-typ 4X
(H1) Integrerat RFI-fil. klass A1/B
(F) Med fläkt
(SXX) Senaste vers. standard prog.v.
(0) Minnesmodul
(MH2) MH2
(FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0) FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
(GLBL) Global (standard)
(B901) (B901) Fabrik DK
(FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0) FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
(B901) B901