FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

134X1908

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K5, Trefas 380–480 V AC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH1

Modellkod: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 4.3 kg
Nettovikt 4 kg
Volym 16.53 l
EAN 5710108080112

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Effekt storlek N1K5 1.5 kW /2.0 HP
Spänning T4 Trefas 380–480 V AC
Kapsling C66 Standard IP66/UL-typ 4X
RFI-filter H1 Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Fläkttillval F Med fläkt
Specialversion SXX Senaste vers. standard prog.v.
Tillval AX Inget tillval
Minnesmodul 0 Minnesmodul
Kapslingsstorlek MH1 MH1
Typkod del 1 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Produktkatalog GLBL Global (standard)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality