FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

134X1909

VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH2

Modellkod: FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 6.6 Kilogram
Nettovikt 6.1 Kilogram
Volym 22.04 Liter
EAN 5710108080129

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Effekt storlek N2K2 2.2 kW /3.0 HP
Spänning T4 Trefas 380–480 VAC
Kapsling C66 Standard IP66/UL-typ 4X
RFI-filter H1 Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Fläkttillval F Med fläkt
Specialversion SXX Senaste vers. standard prog.v.
Tillval AX Inget tillval
Minnesmodul 0 Minnesmodul
Kapslingsstorlek MH2 MH2
Typkod del 1 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
HELP CHAR 0
Product Hierarchy 87D4569702034
Produktvy (standard) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anläggning från Orderline B901 B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality