FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
134X1475
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 KW / 10 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH3
Modellkod:
FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106 är en fristående frekvensomriktare
som kan monteras på alla induktions- eller
permanentmagnetmotorer av standardtyp.
VLT® DriveMotor FCP 106 ger effektiv styrning av
motorer i intervallet 0,55–7,5 kW och har en rad
olika integrerade standardfunktioner för pumpar och fläktar.
Obs! Beställ FCP 106 adapterplatta eller FCP 106
väggmonteringsplatta separat som tillbehör.