FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

134X1906

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK75, Trefas 380–480 V AC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH1

Modellkod: FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 4.3 kg
Nettovikt 4 kg
Volym 18.1 l
EAN 5710108080099

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Effekt storlek NK75 0.75 kW /1.0 HP
Spänning T4 Trefas 380–480 V AC
Kapsling C66 Standard IP66/UL-typ 4X
RFI-filter H1 Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Fläkttillval F Med fläkt
Specialversion SXX Senaste vers. standard prog.v.
Tillval AX Inget tillval
Minnesmodul 0 Minnesmodul
Kapslingsstorlek MH1 MH1
Typkod del 1 FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
Produktkatalog GLBL Global (standard)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Anläggning från Orderline B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality