FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

134X1910

VLT® DriveMotor FCP 106
3.0 kW /4.0 HP, Trefas 380–480 VAC
Standard IP66/UL-typ 4X
Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Inget tillval
ram storlek: MH2

Modellkod: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 6.3 Kilogram
Nettovikt 6 Kilogram
Volym 22.04 Liter
EAN 5710108080136

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Effekt storlek N3K0 3.0 kW /4.0 HP
Spänning T4 Trefas 380–480 VAC
Kapsling C66 Standard IP66/UL-typ 4X
RFI-filter H1 Integrerat RFI-fil. klass A1/B
Fläkttillval F Med fläkt
Specialversion SXX Senaste vers. standard prog.v.
Tillval AX Inget tillval
Minnesmodul 0 Minnesmodul
Kapslingsstorlek MH2 MH2
Typkod del 1 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
HELP CHAR 0
Variant condition (ref. YV00)



02035
FCP106
FCP106N3K0T4
OPT_FCP106N3K0T4AX
VLT
Variant condition (Purch)



02035
FCP106
FCP106N3K0T4
OPT_FCP106N3K0T4AX
VLT
STAT NO 02035
Product Hierarchy 87D4569702035
Produktvy (standard) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anläggning från Orderline B901 B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality