BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Prikaži više
BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Shows 180 product(s)

018F4100

Špulna za solenoid, BJ024CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

018F4103

Špulna za solenoid, BX024CS, Čvorište vodova, 1.8 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4104

Špulna za solenoid, BX024CS, Čvorište vodova, 2.5 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4110

Špulna za solenoid, BJ120CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

018F4112

Špulna za solenoid, BX120CS, Čvorište vodova, 0.5 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4120

Špulna za solenoid, BJ240CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

018F4122

Špulna za solenoid, BX240CS, Čvorište vodova, 0.5 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4123

Špulna za solenoid, BX240CS, Čvorište vodova, 2.5 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4511

Špulna za solenoid, BQ240CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

018F4517

Špulna za solenoid, BQ024CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Prikaži: