Transmiteri pritiska

Shows 176 product(s)

060G0090

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-DG36-A0BC08-0

060G0092

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 16 x 1.5, Ključ specifikacije: AKS 32R-D636-A1CD21-0

060G0139

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-D636-A1BC08-0

060G1007

Transmiter pritiska, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1010

Transmiter pritiska, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 3000-9231-A1BC08-0

060G1019

Transmiter pritiska, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 3000-2431-A1BC08-0

060G1036

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

060G1037

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

060G1038

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0AB06-0

060G1040

Transmiter pritiska, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: AKS 3000-D531-A1AB06-0

Prikaži: