AKS 32R is a ratiometric pressure transmitter that converts the measured pressure to a linear output signal. The output signal is relative to the supply voltage meaning that the min. pressure output will be 10% of the actual supply voltage and the max. pressure output will be 90% of the actual supply voltage.At a supply voltage of 5 V, the output signal is: 0.5 V at min pressure range; 4.5 V at max. pressure rangeThe robust design and the ratiometric output signal makes the transmitter suitable for systems together with ratiometric A/D converters within a number of fields: A/C systems, Refrigeration plant, CO2 plant, Process control, Laboratories
Shows 40 product(s)
Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 16 x 1.5, Ključ specifikacije: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Transmiter pritiska, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 16 x 1.5, Ključ specifikacije: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Transmiter pritiska, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 16 x 1.5, Ključ specifikacije: AKS 2050-N636-A1CD21-0
Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tip konekcije za pritisak: LEM, ODF, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0EB08-0
Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Tip konekcije za pritisak: LEM, ODF, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: AKS 32R-DG36-A0EB08-0