Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G1037

Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.142 Kilogram
Neto težina 0.125 Kilogram
Zapremina 0.251 Liter
EAN 5702422141334

 

+ izlaz Pin 3
+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dijafragma ispiranja NO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber No
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ratio metric
Ključ specifikacije AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Komentari uz odobrenje ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] -30 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 104 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] -22 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 33 bar
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702422141334
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nizak nivo odsecanja 4
Odobrenje ATEX
C UL US UL Recognized
CE
GOST POCC
Odobrenje po standardu 6967179
E227388
E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 12 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] -1 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 174 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] -14.5 psi
Podes. nulta tačka i opseg NO
Preciznost, maks. +/- FS [%] 0.8 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.3 %
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] 90 %
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] 10 %
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisak ANSI/ASME B1.20.1
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AKS 32R
Tip konekcije za pritisak NPT
UL evaluated Yes
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina konekcije za pritisak 1/4-18
Visok nivo odsecanja 98

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality