Prikaži više
DST P310

Shows 2 product(s)

076G1021

Transmiter pritiska, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P310-9736-C2BD07-3

076G1023

Transmiter pritiska, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: DST P310-9736-C2AC04-0