Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G0092

Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 16 x 1.5, Ključ specifikacije: AKS 32R-D636-A1CD21-0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.18 Kilogram
Neto težina 0.157 Kilogram
Zapremina 0.416 Liter
EAN 5702422114284

 

+ izlaz Pin 3
+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dijafragma ispiranja NO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Identični proizvod 060G4059
Impulsni snaber No
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ratio metric
Ključ specifikacije AKS 32R-D636-A1CD21-0
Količina po formatu pakovanja 14 pc
Komentari uz odobrenje ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] -30 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 104 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] -22 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 33 bar
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702422114284
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški i ženski
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nizak nivo odsecanja 4
Odobrenje ATEX
C UL US UL Recognized
CE
GOST POCC
Odobrenje po standardu 6967179
E227388
E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 9 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] -1 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 130.5 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] -14.5 psi
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Podes. nulta tačka i opseg NO
Preciznost, maks. +/- FS [%] 0.8 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.3 %
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] 90 %
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] 10 %
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisak ISO 261
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AKS 32R
Tip konekcije za pritisak M
UL evaluated Yes
Veličina električne konekcije Pg 9
Veličina konekcije za pritisak 16 x 1.5
Visok nivo odsecanja 98

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality