Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
060G3551 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G3551
Tip konekcije za pritisak: LEM, ODF, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0EB08-0
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|