Shows 16 product(s)

014-0002

Otvor vidnog stakla, SGR, 1/2 in, NPT

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Bez indikatora, Tip priključka: NPT, Veličina priključka: 1/2 in

014-0004

Otvor vidnog stakla, SGR, 3/4, G

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Bez indikatora, Tip priključka: G, Veličina priključka: 3/4

014-0005

Otvor vidnog stakla, SGR, 3/4 in, NPT

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Bez indikatora, Tip priključka: NPT, Veličina priključka: 3/4 in

014-0006

Otvor vidnog stakla, SGRN, 1/2 in, NPT

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Indikator N, Tip priključka: NPT, Veličina priključka: 1/2 in

014-0180

Otvor vidnog stakla, SGRN, 1/2, G

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Indikator N, Tip priključka: G, Veličina priključka: 1/2

014-1154

Otvor vidnog stakla, SGRI, M24 x 1, M

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Indikator I, Tip priključka: M, Veličina priključka: M24 x 1

014-1155

Otvor vidnog stakla, SGRN, M24 x 1, M

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Indikator N, Tip priključka: M, Veličina priključka: M24 x 1

014L0002

Otvor vidnog stakla, SGP 1/2 RX, 1/2 in, NPT

Maks. radni pritisak [bar]: 52, Indikator vlage: Bez indikatora, Tip priključka: NPT, Veličina priključka: 1/2 in

014L0005

Otvor vidnog stakla, SGP 3/4 RX, 3/4 in, NPT

Maks. radni pritisak [bar]: 52, Tip priključka: NPT, Veličina priključka: 3/4 in

Prikaži: