Otvor vidnog stakla, SGRN, 1/2 in, NPT

014-0006

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Indikator vlage: Indikator N, Tip priključka: NPT, Veličina priključka: 1/2 in

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.074 Kilogram
Neto težina 0.06 Kilogram
Zapremina 0.086 Liter
EAN 5702422108559

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sight glasses
Indikator vlage Indikator N
Količina po formatu pakovanja 19 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar] 35 bar
Maks. radni pritisak [psig] 500 psig
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira NO
Naziv datoteke UL odobrenja REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvoda Otvor vidnog stakla
Odobrenje UL
Opseg temperature [°C] [Max] 80 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 175 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Rashladna sredstva bez ulja R134a
R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
SCIP dosije br. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip SGRN
Tip priključka NPT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina priključka 1/2 in
Veličina priključka (in) 1/2 in
Ventil sa plovkom [kom.] 3 pc
Zeleno: maks. konc vlage pri 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Zeleno: maks. konc. vlage pri 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Žuto: min. konc. vlage pri 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality