Otvor vidnog stakla, SGR, 1/2 in, NPT

014-0002

Maks. radni pritisak [bar]: 35.0, Indikator vlage: Bez indikatora, Tip priključka: NPT, Veličina priključka: 1/2 in

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.074 Kilogram
Neto težina 0.06 Kilogram
Zapremina 0.086 Liter
EAN 5702422108900

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sight glasses
Indikator vlage Bez indikatora
Količina po formatu pakovanja 19 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar] 35 bar
Maks. radni pritisak [psig] 500 psig
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira NO
Naziv datoteke UL odobrenja REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvoda Otvor vidnog stakla
Odobrenje UL
Opseg temperature [°C] [Max] 80 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 175 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Rashladna sredstva bez ulja R134a
R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
SCIP dosije br. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip SGR
Tip priključka NPT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina priključka 1/2 in
Veličina priključka (in) 1/2 in
Ventil sa plovkom [kom.] 3 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality