Otvor vidnog stakla, SGP 3/4 RX, 3/4, G

014L0004

Maks. radni pritisak [bar]: 52, Tip priključka: G, Veličina priključka: 3/4

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.083 Kilogram
Neto težina 0.07 Kilogram
Zapremina 0.086 Liter
EAN 5702428818957

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sight glasses
Indikator vlage Bez indikatora
Količina po formatu pakovanja 19 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar] 52 bar
Maks. radni pritisak [psig] 754 psig
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira NO
Naziv datoteke odobrenja REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv datoteke UL odobrenja REF. TEČNOST, INDIKATOR 76H4
Naziv proizvoda Otvor vidnog stakla
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
Opseg temperature [°C] [Max] 80 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 175 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
SCIP dosije br. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip SGP 3/4 RX
Tip priključka G
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Unutrašnji/spoljašnji priključak Eksterno
Veličina priključka 3/4
Veličina priključka (in) 3/4
Ventil sa plovkom [kom.] 1 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality