Shows 31 product(s)
Motorni ventil, ICMTS 20 A33, Čelik
Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.2, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Motorni ventil, ICMTS 20A, Čelik
Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Motorni ventil, ICMTS 20B, Čelik
Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 2.4, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Motorni ventil, ICMTS 20C, Čelik
Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 4.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Motorni ventil, ICMTS 20B66, Čelik
Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 1.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Elektronski regulacioni ventil, CCMT 2
Rashladna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vrednost [m³/h]: 0.17, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Elektronski regulacioni ventil, CCMT 4
Rashladna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vrednost [m³/h]: 0.45, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Elektronski regulacioni ventil, CCMT 8
Rashladna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vrednost [m³/h]: 0.93, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Elektronski regulacioni ventil, CCMT 16
Rashladna sredstva: R744; R410A; R134a, Kv vrednost [m³/h]: 1.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Elektronski regulacioni ventil, CCMT 24
Rashladna sredstva: R744; R410A; R134a, Kv vrednost [m³/h]: 2.4, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1