Elektronski regulacioni ventil, CCMT 4

027H7201

Rashladna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vrednost [m³/h]: 0.450, Maks. radni pritisak [bar]: 140.0, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.86 Kilogram
Neto težina 1.5 Kilogram
Zapremina 6.248 Liter
EAN 5702428453363

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 0.52 gal/min
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar] 90 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi] 1305 psi
Dodaci za proizvod Electric valve accessories
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.45 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 140 bar
Maks. radni pritisak [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Može da se servisira Electric valve spare parts
Naziv proizvoda Elektronski regulacioni ventil
Odobrenje LLC CDC EURO-TYSK
UL
Opis proizvoda Elektronski ekspanzioni ventil
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 140 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Rashladna sredstva R1234yf
R134a
R410A
R744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R744
SCIP dosije br. 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
Standard priključka EN10220
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CCMT 4
Tip priključka LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina konekcije - lemljenje [in] 5/8 in
Veličina konekcije - zavarivanje [in] 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality