Motorni ventil, ICMTS 20B, Čelik

027H1086

Veličina izlazne konekcije [mm]: 25.0, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.00, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 2.400, Maks. radni pritisak [bar]: 140.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.42 Kilogram
Neto težina 2.297 Kilogram
Zapremina 3.473 Liter
EAN 5702428237208

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 2.78 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za ICAD
Dodaci za ICM / ICS / ICLX
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kompatibilni Danfoss kontrolori EKC 326A
Kv vrednost [m³/h] 2.4 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 140 bar
Maks. radni pritisak [psig] 2030 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Može da se servisira Rezervni delovi za ICMTS
Naziv programa delova ICMTS
Naziv proizvoda Motorni ventil
Oblast primene Transkritički CO2 sistemi
Odobrenje CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Opcija ručnog upravljanja Preko ICAD podešavanja
Preko višenamenske alatke
Opis proizvoda Visoko pritisni elektro ekspanzioni ventil
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Rashladna sredstva R744
Smer Ravni
Standard priključka EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip ICMTS 20B
Tip izlazne konekcije Sučeoni var
Tip ulazne konekcije Sučeoni var
UK RoHS compliance Out of scope
Upravljanje ventilom Direktno
Veličina izlazne konekcije [in] 1 in
Veličina izlazne konekcije [mm] 25 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 1 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 25 mm
Vreme otvaranja/zatvaranja [s] 3 s

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality