Elektronski regulacioni ventil, CCMT 8

027H7202

Rashladna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vrednost [m³/h]: 0.93, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.888 Kilogram
Neto težina 1.626 Kilogram
Zapremina 6.248 Liter
EAN 5702428453356

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.93 gal/min
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar] 90 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi] 1305 psi
Dodaci za proizvod Electric valve accessories
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.93 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 140 bar
Maks. radni pritisak [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Može da se servisira Electric valve spare parts
Naziv proizvoda Elektronski regulacioni ventil
Odobrenje LLC CDC EURO-TYSK
UL
Opis proizvoda Elektronski ekspanzioni ventil
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 140 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Rashladna sredstva R1234yf
R134a
R410A
R744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R744
SCIP dosije br. 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
Standard priključka EN10220
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CCMT 8
Tip priključka LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina konekcije - lemljenje [in] 5/8 in
Veličina konekcije - zavarivanje [in] 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality