Shows 25 product(s)
Termostati, DEVIreg™ serija 13x, Vrsta senzora: Pod
Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Vrsta ekrana: Bez ekrana
Termostati, DEVIreg™ 132, Vrsta senzora: Pod
Temperatura – pod [°C]: 20 - 50, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Bez ekrana
Termostati, DEVIreg™ 530, JUSSI, Vrsta senzora: Pod
Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Vrsta ekrana: Bez ekrana
Termostati, DEVIreg™ 531, JUSSI, Vrsta senzora: Prostorija
Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Bez ekrana
Termostati, DEVIreg™ 532, JUSSI, Vrsta senzora: Prostorija + pod
Temperatura – pod [°C]: 20 - 50, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Bez ekrana
Termostati, DEVIreg™ Opti, Vrsta senzora: Prostorija + pod
Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: LCD
Termostati, DEVIreg™ Touch čista bela, Vrsta senzora: Prostorija + pod
Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Ekran osetljiv na dodir
Termostati, DEVIreg™ Touch čista bela, Vrsta senzora: Prostorija + pod
Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Ekran osetljiv na dodir
Termostati, DEVIreg™ Touch čista bela (ograničeni jezici), Vrsta senzora: Prostorija + pod
Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Ekran osetljiv na dodir
Termostati, DEVIreg™ Touch čista crna, Vrsta senzora: Prostorija + pod
Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Ekran osetljiv na dodir