Termostati, DEVIreg™ serija 13x, Vrsta senzora: Pod
140F1010
Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Vrsta ekrana: Bez ekrana
Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Vrsta ekrana: Bez ekrana
Bruto težina | 0.226 Kilogram |
Neto težina | 0.226 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466208953 |
Bruto težina | 0.226 Kilogram |
Neto težina | 0.226 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466208953 |
Aplikacija | Floor heating |
Boja | Beli RAL 9010 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 130 |
DIN montaža | Ne |
Dubina [mm] | 36 mm |
Dubina pakovanja [mm] | 140 mm |
Dvopolni prekidač | Ne |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [godina] | 2 |
Grupa proizvoda | Thermostats |
Histereza (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP klasa elementa | 30 |
Kompanija sertifikovanja | NEMKO |
Maks. veličina kabla terminala [mm²] | 2 x 2.5 |
Maksimalno omsko opterećenje [A] | 16 A |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje | CE |
Opis proizvoda | DEVIreg™ serija 13x |
Podešavanje skale | 0 - 6 |
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] | 5 W |
Relejni prekidač | Jednopolni |
Stepen zagađenja | 2 |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tačka određivanja senzora [oma/°C] | 15kΩ / 25°C |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] | 75 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura – pod [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatura – pod [°C] [Min] | 5 °C |
Tip | DEVIreg™ 13x series |
Tip indikatora | LED |
Tip regulacije | Histereza |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KOD | 41112209 |
Visina [mm] | 82 mm |
Visina pakovanja [mm] | 85 mm |
Vrsta ekrana | Bez ekrana |
Vrsta senzora | Pod |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zaštita od mraza [°C] | 5 °C |
Širina [mm] | 82 mm |
Širina pakovanja [mm] | 95 mm |
Aplikacija | Floor heating |
Boja | Beli RAL 9010 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 130 |
DIN montaža | Ne |
Dubina [mm] | 36 mm |
Dubina pakovanja [mm] | 140 mm |
Dvopolni prekidač | Ne |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [godina] | 2 |
Grupa proizvoda | Thermostats |
Histereza (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP klasa elementa | 30 |
Kompanija sertifikovanja | NEMKO |
Maks. veličina kabla terminala [mm²] | 2 x 2.5 |
Maksimalno omsko opterećenje [A] | 16 A |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje | CE |
Opis proizvoda | DEVIreg™ serija 13x |
Podešavanje skale | 0 - 6 |
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] | 5 W |
Relejni prekidač | Jednopolni |
Stepen zagađenja | 2 |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tačka određivanja senzora [oma/°C] | 15kΩ / 25°C |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] | 75 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura – pod [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatura – pod [°C] [Min] | 5 °C |
Tip | DEVIreg™ 13x series |
Tip indikatora | LED |
Tip regulacije | Histereza |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KOD | 41112209 |
Visina [mm] | 82 mm |
Visina pakovanja [mm] | 85 mm |
Vrsta ekrana | Bez ekrana |
Vrsta senzora | Pod |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zaštita od mraza [°C] | 5 °C |
Širina [mm] | 82 mm |
Širina pakovanja [mm] | 95 mm |