Termostati, DEVIreg™ Touch čista bela, Vrsta senzora: Prostorija + pod

140F1064

Temperatura – pod [°C]: 5 - 45, Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Ekran osetljiv na dodir

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.242 Kilogram
Neto težina 0.24 Kilogram
Zapremina 1.131 Liter
EAN 5703466215135

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Aplikacija Floor heating
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Boja Beli RAL 9010
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description DEVIreg Touch dizajnirani okvir, beli
DIN montaža Ne
Displej (da/ne) Da
Dubina [mm] 24 mm
Dubina pakovanja [mm] 140 mm
Dvopolni prekidač Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garancija [godina] 5
Grupa proizvoda Thermostats
In scope of WEEE Yes
Induktivno opterećenje cos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa 21
IP klasa termostata 21
Klasa softvera A
Količina baterija 1
Kompanija sertifikovanja CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
Kompatibilni sistemi rama Da
Kompatibilni strani tipovi senzora Da
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max] 35 °C
Maks. ograničenje temperature [°C] [Min] 20 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²] 2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A] 16 A
Min. ograničenje temperature [°C] [Max] 35 °C
Min. ograničenje temperature [°C] [Min] 10 °C
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Odobrenje UkrTEST
CE
Ograničenje temperature [°C] [Max] 45 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min] 5 °C
Opis proizvoda DEVIreg™ Touch čista bela
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] 0.4 W
Relejni prekidač Jednopolni
Rezervna baterija Da
Stepen zagađenja 2
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tačka određivanja senzora [oma/°C] 15kΩ / 25°C
Temperatura okoline [°C] [Max] 30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C] 75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -20 °C
Temperatura – pod [°C] [Max] 45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min] 5 °C
Temperatura – soba [°C] [Max] 35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min] 5 °C
Tip DEVIreg™ Touch
Tip regulacije PWM
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 41112209
Visina [mm] 85 mm
Visina pakovanja [mm] 85 mm
Vrsta ekrana Ekran osetljiv na dodir
Vrsta senzora Prostorija + pod
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Zaštita od mraza [°C] 5 °C
Širina pakovanja [mm] 95 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality