A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 259 product(s)
Adapter Plate, 338x279mm
Cu ajutorul plăcii adaptoare puteți înlocui un dispozitiv VLT® 3000 cu un convertizor de frecvență FC fără a fi nevoie să faceți găuri noi pentru acesta. În acest fel, dispozitivul VLT® 3000 va fi simplu și rapid de înlocuit și, dat fiind că nu se vor executa găuri, nu se vor produce așchii care să deterioreze componentele electrice.
Puteți instala unul sau două convertizoare de frecvență FC în același loc ca un dispozitiv VLT® 3000. Sau un convertizor de frecvență FC cu o opțiune C în mărime naturală (de ex., MCO305).
Următorul dispozitiv VLT® 3000 poate fi montat pe placa adaptoare 130B0056:
IP00/21: VLT3002 – 3004 220/380/500 V fără frână
Adapter Plate, 415x279mm
Cu ajutorul plăcii adaptoare puteți înlocui un dispozitiv VLT® 3000 cu un convertizor de frecvență FC fără a fi nevoie să faceți găuri noi pentru acesta. În acest fel, dispozitivul VLT® 3000 va fi simplu și rapid de înlocuit și, dat fiind că nu se vor executa găuri, nu se vor produce așchii care să deterioreze componentele electrice.
Puteți monta un convertizor de frecvență FC cu sau fără opțiunea C în același loc ca un dispozitiv VLT® 3000.
Următoarele dispozitive VLT® 3000 pot fi montate pe placa adaptoare 130B0058:
IP20: VLT3002 – 3004 220/380/500 V cu frână, VLT3006 – 3008 380/500 V fără frână
IP21: VLT3002 – 3004 220/380/500 V cu frână, VLT3006 – 3008 380/500 V fără frână
IP54: VLT3002 – 3004 220 V fără frână, VLT3004 220 V cu frână, VLT3002 – 3004 380/500 V cu frână, VLT3002 – 3006 380/500 V fără frână
Adapter bracket VLT5000 - A1, A2
Cu ajutorul plăcii adaptoare puteți înlocui un dispozitiv VLT® 5/6/8000 cu un convertizor de frecvență FC fără a fi nevoie să faceți găuri noi pentru acesta. În acest fel, dispozitivul VLT® 5/6/8000 va fi simplu și rapid de înlocuit și, dat fiind cănu se vor executa găuri, nu se vor produce așchii care să deterioreze componentele electrice.
Următoarele dispozitive VLT® 5/6/8000 pot fi montate pe placa adaptoare 130B0183:
IP20 Book: VLT5001 – 5003/VLT6002 – 6003 200 – 240 V, VLT5001 – 5005 380/500 V, VLT6002 – 6005 380 – 460 V
Adapter Plate, 395x130mm
Cu ajutorul plăcii adaptoare puteți înlocui un dispozitiv VLT® 5/6/8000 cu un convertizor de frecvență FC fără a fi nevoie să faceți găuri noi pentru acesta. În acest fel, dispozitivul VLT® 5/6/8000 va fi simplu și rapid de înlocuit și, dat fiind cănu se vor executa găuri, nu se vor produce așchii care să deterioreze componentele electrice.
Următoarele dispozitive VLT® 5/6/8000 pot fi montate pe placa adaptoare 130B0184:
IP20 Book: VLT5004 – 5006/VLT6004 – 6005 200 – 240 V, VLT5006 – 5011 380/500 V, VLT6006 – 6011 380 – 460 V
VLT® Adapter plate dimension 395x220mm
Cu ajutorul plăcii adaptoare puteți înlocui un dispozitiv VLT® 5/6/8000 cu un convertizor de frecvență FC fără a fi nevoie să faceți găuri noi pentru acesta. În acest fel, dispozitivul VLT® 5/6/8000 va fi simplu și rapid de înlocuit și, dat fiind cănu se vor executa găuri, nu se vor produce așchii care să deterioreze componentele electrice.
Următoarele dispozitive VLT® 5/6/8000 pot fi montate pe placa adaptoare 130B0185:
IP20 Compact: VLT5001 – 5006 200 – 240 V, VLT5001 – 5011 380/500 V
IP20/NM1: VLT6002 – 6005 200 – 240 V, VLT6002 – 6011 380/460 V, VLT8006 – 8011 380 – 480 V, VLT 5001 – 5011 550 – 600 V, VLT8002 – 8011 525 – 690 V
PANEL THROUGH MOUNTING KIT A5 FRAME
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.