PANEL THROUGH MOUNTING KIT A5 FRAME
130B1028
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Greutate brută | 3.265 kg |
Greutate netă | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Greutate brută | 3.265 kg |
Greutate netă | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Dimensiunea carcasei | A5 |
VLT Seria | 321 |
Dimensiunea carcasei | A5 |
VLT Seria | 321 |
Carcasă |
(P55)IP55/Tip12 cu panou post. (C55) IP55/Tip 12 (E55) IP55/Tip 12 (Y55)IP55/TIP 12 cu panou post |
Dimensiune carcasă | A5 |
Carcasă |
(P55)IP55/Tip12 cu panou post. (C55) IP55/Tip 12 (E55) IP55/Tip 12 (Y55)IP55/TIP 12 cu panou post |
Dimensiune carcasă | A5 |
Carcasă |
(P55)IP55/Tip12 cu panou post. (C55) IP55/Tip 12 (E55) IP55/Tip 12 (Y55)IP55/TIP 12 cu panou post |
Dimensiune carcasă | A5 |
Carcasă |
(P55)IP55/Tip12 cu panou post. (C55) IP55/Tip 12 (E55) IP55/Tip 12 (Y55)IP55/TIP 12 cu panou post |
Dimensiune carcasă | A5 |
Dimensiunea carcasei | A5 |
Dimensiunea carcasei | A5 |
Dimensiune carcasă | A5 |
Dimensiune carcasă | A5 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |