Adapter bracket VLT5000 - A1, A2
130B0183
Cu ajutorul plăcii adaptoare puteți înlocui un dispozitiv VLT® 5/6/8000 cu un convertizor de frecvență FC fără a fi nevoie să faceți găuri noi pentru acesta. În acest fel, dispozitivul VLT® 5/6/8000 va fi simplu și rapid de înlocuit și, dat fiind cănu se vor executa găuri, nu se vor produce așchii care să deterioreze componentele electrice.
Următoarele dispozitive VLT® 5/6/8000 pot fi montate pe placa adaptoare 130B0183:
IP20 Book: VLT5001 – 5003/VLT6002 – 6003 200 – 240 V, VLT5001 – 5005 380/500 V, VLT6002 – 6005 380 – 460 V