130B0185
Cu ajutorul plăcii adaptoare puteți înlocui un dispozitiv VLT® 5/6/8000 cu un convertizor de frecvență FC fără a fi nevoie să faceți găuri noi pentru acesta. În acest fel, dispozitivul VLT® 5/6/8000 va fi simplu și rapid de înlocuit și, dat fiind cănu se vor executa găuri, nu se vor produce așchii care să deterioreze componentele electrice.
Următoarele dispozitive VLT® 5/6/8000 pot fi montate pe placa adaptoare 130B0185:
IP20 Compact: VLT5001 – 5006 200 – 240 V, VLT5001 – 5011 380/500 V
IP20/NM1: VLT6002 – 6005 200 – 240 V, VLT6002 – 6011 380/460 V, VLT8006 – 8011 380 – 480 V, VLT 5001 – 5011 550 – 600 V, VLT8002 – 8011 525 – 690 V