Adapter Plate, 395x130mm
130B0184
Cu ajutorul plăcii adaptoare puteți înlocui un dispozitiv VLT® 5/6/8000 cu un convertizor de frecvență FC fără a fi nevoie să faceți găuri noi pentru acesta. În acest fel, dispozitivul VLT® 5/6/8000 va fi simplu și rapid de înlocuit și, dat fiind cănu se vor executa găuri, nu se vor produce așchii care să deterioreze componentele electrice.
Următoarele dispozitive VLT® 5/6/8000 pot fi montate pe placa adaptoare 130B0184:
IP20 Book: VLT5004 – 5006/VLT6004 – 6005 200 – 240 V, VLT5006 – 5011 380/500 V, VLT6006 – 6011 380 – 460 V