Преобразователи давления

Shows 14 product(s)

060G1367

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 4.00 бар, 0 psi - 58 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3300-1611-A6AB04-0

060G1369

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3300-2011-A6AB04-0

060G1465

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3300-2011-A6FB04-4

060G1469

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 4.00 бар, 0 psi - 58 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3300-1611-A6AB08-0

060G1473

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362.5 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3300-2411-A6AB08-0

060G3134

Преобразователь давления, MBS 33M, 0.00 бар - 400.00 бар, 0 psi - 5800 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 33M-3631-H3AB08-0

060G3881

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232 psi

Электрическое соединение: Bayonet, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 18 x 1.5, Спецификация: MBS 3300-2211-C8BA12-1

060G4301

Преобразователь давления, MBS 4201, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 4201-2211-A1AB08-0

060G4303

Преобразователь давления, MBS 4201, 0.00 бар - 1.00 бар, 0 psi - 14.5 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 4201-1011-A1AB08-0

060G5945

Преобразователь давления, MBS 4251, 0.00 бар - 400.00 бар, 0 psi - 5800 psi

Электрическое соединение: Кабель, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 4251-3631-DBGB04-1

Посмотреть: