MBS 3300 / MBS 3350

Показать больше
MBS 3300 / MBS 3350

Shows 6 product(s)

060G1367

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 4.00 бар, 0 psi - 58 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3300-1611-A6AB04-0

060G1369

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3300-2011-A6AB04-0

060G1465

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3300-2011-A6FB04-4

060G1469

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 4.00 бар, 0 psi - 58 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3300-1611-A6AB08-0

060G1473

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362.5 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3300-2411-A6AB08-0

060G3881

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232 psi

Электрическое соединение: Bayonet, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 18 x 1.5, Спецификация: MBS 3300-2211-C8BA12-1

Посмотреть: