MBS 4201 / MBS 4251

Показать больше
MBS 4201 / MBS 4251

Shows 3 product(s)

060G4301

Преобразователь давления, MBS 4201, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 4201-2211-A1AB08-0

060G4303

Преобразователь давления, MBS 4201, 0.00 бар - 1.00 бар, 0 psi - 14.5 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 4201-1011-A1AB08-0

060G5945

Преобразователь давления, MBS 4251, 0.00 бар - 400.00 бар, 0 psi - 5800 psi

Электрическое соединение: Кабель, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 4251-3631-DBGB04-1