Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362.5 psi

060G1473

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3300-2411-A6AB08-0

Информация о продукте

Масса брутто 0.208 Kilogram
Вес нетто 0.186 Kilogram
Volume 0.424 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423122851

 

+ питание Контакт1
- общий Контакт2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Верхн. уровень отсечения 22.4
Выходной сигнал Current
Выходной сигнал [мА] [макс.] 20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.] 4 мА
Группа продуктов Sensors
Диапазон давления [psig] [макс.] 362.5 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] 0 psi
Диапазон давления [бар] [Max] 25 бар
Диапазон давления [бар] [Min] 0 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] 0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] 32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 100 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 212 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Заподлицо мембране Нет
Искробезопасный Нет
Количество в упаковке 14 шт
Макс. время срабатывания [мс] 4 мс
Макс. избыточное давление [бар] 50 бар
Международный артикул 5702423122851
Название продукта Преобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазона Нет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] 0.5 %
Нижн. уровень отсечения 3.6
Ограничитель пульсаций No
Отношение давления Gauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] 0.5 %
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] 1 %
Размер присоединения давления 1/2
Сертификация ATEX
CE
Соединение по давлению, шестигр. [мм] 27 мм
Спецификация MBS 3300-2411-A6AB08-0
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803-A
Стандартное соединение давления EN 837
Степень защиты, IP IP65
Тип MBS 3300
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения Pg 11
Утвержденные комментарии ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружный и внутренний
Электрическое соединение Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality