Преобразователь давления, MBS 4251, 0.00 бар - 400.00 бар, 0 psi - 5800 psi

060G5945

Электрическое соединение: Кабель, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 4251-3631-DBGB04-1

Информация о продукте

Масса брутто 0.349 Kilogram
Вес нетто 0.285 Kilogram
Volume 1.224 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423297283

 

+ питание Черный 1
- общий Черный 2
Autofrettage Pressure 1500 бар
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 28 В
Supply voltage [V] DC [min] 10 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Верхн. уровень отсечения 22.4
Выходной сигнал Current
Выходной сигнал [мА] [макс.] 20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.] 4 мА
Группа продуктов Sensors
Диапазон давления [psig] [макс.] 5800 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] 0 psi
Диапазон давления [бар] [Max] 400 бар
Диапазон давления [бар] [Min] 0 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] 0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] 32 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Длина кабеля [дюймы] 79 дюйм
Длина кабеля [м] 2 м
Заподлицо мембране Нет
Искробезопасный ДА
Количество в упаковке 8 шт
Макс. время срабатывания [мс] 4 мс
Макс. избыточное давление [psig] 21756 psi
Макс. избыточное давление [бар] 1500 бар
Международный артикул 5702423297283
Название продукта Преобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазона Нет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] 0.2 %
Нижн. уровень отсечения 3.6
Ограничитель пульсаций Yes
Отношение давления Sealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] 0.5 %
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] 1 %
Примечания СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН. -20°C , ВИТОН
Размер присоединения давления 1/4
Сертификация ATEX
CE
Соединение давления примечания M5
Соединение по давлению, шестигр. [мм] 27 мм
Спецификация MBS 4251-3631-DBGB04-1
Стандартное соединение давления DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Степень защиты, IP IP67
Текст ATEX позиции продажи Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Тип MBS 4251
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения N/A
Электрические соединения комментарии Экранированный Ex
Электрическое соединение Кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality