The high accuracy pressure transmitter EMP 2 is designed for monitoring and control in marine and industrial applications and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The pressure transmitter programme covers absolute or gauge (relative) versions with a 4 – 20 mA output signal. It has all the necessary marine approvals. Special versions with integrated pulse-snubber available, designed for severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks.
Shows 2 product(s)
Преобразователь давления, EMP 2, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi
Электрическое соединение: Клеммная колодка, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: EMP 2-2011-F6CD24-2
Преобразователь давления, EMP 2, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232 psi
Электрическое соединение: Клеммная колодка, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Спецификация: EMP 2-2211-F6CD25-2