Parti di ricambio e accessori per sensori di temperatura

Mostra 54 prodotto(i)

084N2040

Pozzetto sensore, AKS 120

Diametro tubo di protezione [mm]: 7.0, Tipo attacco di servizio: Ø, 22, Materiale del tubo di protezione: Stainless steel

084N2045

AKS 120, NPT

Materiale del tubo di protezione: Stainless steel, Diametro tubo di protezione [mm]: 7.0, Tipo attacco di servizio: NPT, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 18

084Z2431

Pozzetto sensore, MBT 120

Diametro tubo di protezione [mm]: 8.0, Lunghezza di inserimento [mm]: 110, Tipo attacco di servizio: G, 1/2, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Utilizzato per prodotto: MBT 153

084Z2441

Pozzetto sensore, MBT 120

Diametro tubo di protezione [mm]: 11.0, Lunghezza di inserimento [mm]: 150, Tipo attacco di servizio: G, 1/2, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Utilizzato per prodotto: MBT 5250

084Z3033

Pozzetto sensore, MBT 120

Diametro tubo di protezione [mm]: 11.0, Lunghezza di inserimento [mm]: 50, Tipo attacco di servizio: NPT, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Utilizzato per prodotto: MBT 3560, MBT 5560

084Z3053

Pozzetto sensore, MBT 120

Diametro tubo di protezione [mm]: 11.0, Lunghezza di inserimento [mm]: 100, Tipo attacco di servizio: NPT, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Utilizzato per prodotto: MBT 3560, MBT 5560

084Z3076

Pozzetto sensore, MBT 120

Diametro tubo di protezione [mm]: 11.0, Lunghezza di inserimento [mm]: 100, Tipo attacco di servizio: G, 1/2, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Utilizzato per prodotto: MBT 3560, MBT 5560

084Z4303

MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili, Utilizzato per prodotto: MBT 5252

084Z4304

MBT 152, 100 mm, MBT 152-001-0100-00-0000

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili, Utilizzato per prodotto: MBT 5252

Visualizza: