MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000

084Z4303

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Conn. elettriche: Cavo, Dim. coll. el.: A 2 fili, Utilizzato per prodotto: MBT 5252

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.054 Kilogram
Peso netto 0.052 Kilogram
Volume 0.269 Liter
EAN 5702423163724

 

Campo di temperatura [°F] [Max] 392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Cavi [pz] 2 pz
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conn. elettriche Cavo
Diametro tubo di protezione [in] 0.24 in
Diametro tubo di protezione [mm] 6 mm
Dim. coll. el. A 2 fili
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensore [pz] 1 pz
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP00
Gruppo prodotti Accessories, sensors
Identificazione modello MBT 152-001-0080-00-0000
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di estensione [in] 1.97 in
Lunghezza di estensione [mm] 50 mm
Lunghezza di inserimento [in] 3.15 in
Lunghezza di inserimento [mm] 80 mm
Numero di morsetti [pz] 3 pz
Product Name Description Temperature sensor insert
Quantità per formato imballo 12 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 100
Segnale uscita Ohm
Standard elemento sensore EN 60751
Tipo MBT 152
Tipo di inserzione Fisso
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore Classe B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Utilizzato per prodotto MBT 5252

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality