Sensor pocket, AKS 120, NPT
084N2045
Protection tube material: Stainless steel, Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: NPT, 1/2-14, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Protection tube material: Stainless steel, Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: NPT, 1/2-14, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Peso lordo | 0.133 Kg |
Peso netto | 0.111 Kg |
Volume | 0.568 Liter |
EAN | 5702422029304 |
Peso lordo | 0.133 Kg |
Peso netto | 0.111 Kg |
Volume | 0.568 Liter |
EAN | 5702422029304 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ANSI/ASME B1.20 |
Commenti | Tubo protezione |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.28 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 7 mm |
Dimensione dell'attacco al processo | 1/2-14 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza tubo di protezione [in] | 1.97 in |
Lunghezza tubo di protezione [mm] | 50 mm |
Materiale del tubo di protezione | Stainless steel |
Product Name Description | Sensor pocket |
Quantità per formato imballo | 18 pz |
Standard di collegamento | ANSI/ASME B1.20 |
Tipo | AKS 120 |
Tipo attacco di servizio | NPT |
Tipo di attacco | NPT |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ANSI/ASME B1.20 |
Commenti | Tubo protezione |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.28 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 7 mm |
Dimensione dell'attacco al processo | 1/2-14 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza tubo di protezione [in] | 1.97 in |
Lunghezza tubo di protezione [mm] | 50 mm |
Materiale del tubo di protezione | Stainless steel |
Product Name Description | Sensor pocket |
Quantità per formato imballo | 18 pz |
Standard di collegamento | ANSI/ASME B1.20 |
Tipo | AKS 120 |
Tipo attacco di servizio | NPT |
Tipo di attacco | NPT |